ビクター ジグチャック TV05 5インチ 3爪 4連マルチプレート仕様

ビクター ジグチャック TV05 5インチ 3爪 4連マルチプレート仕様
通常単価:
497,914
通常出荷日:
4日目

【特長】
・油圧・空圧が不要です。
・上部から簡単に操作できます。
・防塵カバーで切削粉が入りません。
【用途】
・マシニングセンタのクランプ治具に最適です。
【商品仕様】
・適用チャック:TV05
・適用チャック:TV05
・最大把握径(生爪)φmm:144
・最大把握力(KN):22.5
・連装プレート寸法(mm):350×310
・3ツ爪ジグチャックTV05(生爪付)の4連装タイプです
・トラスココード:837-7872
・質量:39kg
【材質/仕上】
・チャック本体:鋳物
・生爪:特殊鋼
・プレート:スチール製
【セット内容/付属品】
・ハンドル1本
・生爪12個
・チャック取り付けボルト12本
・レンチ2本

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TV05-4P

型番
TV05-4P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

497,914円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

ビクター ジグチャック TV05 5インチ 3爪 4連マルチプレート仕様の型番TV05-4Pのページです。
型番TV05-4Pに関する仕様情報を記載しております。

TV05-4Pで型番確定

ビクター ジグチャック TV05 5インチ 3爪 4連マルチプレート仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 290円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 340円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 220円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪  生爪

    ミスミ 通常価格: 1,950円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)