千住金属 スパークル TSURU22 F2 Sn60 1.0ミリ 1kg巻

千住金属 スパークル TSURU22 F2 Sn60 1.0ミリ 1kg巻

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・JIS A級規格フラックスを使用し、低飛散と高作業性を両立しています。
・手はんだだけでなくロボットはんだ付けにも最適です。
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続。
【商品仕様】
・線径(mm):1.0
・融点(℃):183
・フラックス:JIS A級
・トラスココード:849-8508
・質量:1kg
【材質/仕上】
・合金組成(すず:60%、鉛:40%)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
型番 : TSURU22-F2-60-1.0-1KG
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

空気清浄式吸煙器 FA-430 画像

空気清浄式吸煙器 FA-430

白光

静音設計なのにパワフル吸引、ライン変更が簡単な空気清浄式吸煙器。

卓上はんだ吸煙器 FA-400 画像

卓上はんだ吸煙器 FA-400

白光

縦置き・横置きが可能な2way+の卓上はんだ吸煙器。コンパクトで省スペース。

鉛フリーはんだ対応小型はんだ槽 画像

鉛フリーはんだ対応小型はんだ槽

白光

特殊コートはんだ槽で鉛フリーでも長寿命化を実現。はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能・

千住金属 スパークル TSURU22 F2 Sn60 1.0ミリ 1kg巻のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)