ナイキ 平デスク

ナイキ 平デスク

通常単価:
61,349
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・間口(mm):1000
・奥行(mm):700
・高さ(mm):700
・天板色:シルクウッド
・天板色:シルクウッド
・外寸法:W1000×D700×H700
・トラスココード:868-6456
・質量:28kg
【材質/仕上】
・天板:メラミン化粧板張り
・脚部:スチール、アルミダイカスト(メラミン焼付け塗装仕上)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

61,349

型番 : TR107F-SVS
通常出荷日 お見積り
通常単価 61,349

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)