スエカゲ ホイールナット専用トルクレンチ

スエカゲ ホイールナット専用トルクレンチ
通常単価:
9,047
通常出荷日:
5日目

【特長】
・締め付けトルク103N・mホイールナット専用です。
【用途】
・自動車ホイールナットの締め付け作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):590
・締め付けトルク(Nm):103
・ブローケースサイズ(mm):655×70×60
・JANコード:4989530606066
・トラスココード:853-2264
・質量:2.1kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TR-103W

型番
TR-103W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,047円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

スエカゲ ホイールナット専用トルクレンチの型番TR-103Wのページです。
型番TR-103Wに関する仕様情報を記載しております。

TR-103Wで型番確定

スエカゲ ホイールナット専用トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)