ユニカ 磁器タイルドリル 10.5mm

ユニカ 磁器タイルドリル 10.5mm
通常単価:
1,010
通常出荷日:
5日目

【特長】
・穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔できます。
・左右非対称の特殊刃先形状を採用、低トルクでの難削材穿孔が可能です。
【用途】
・被削材:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・スレート・ALC・石膏ボード等。
【商品仕様】
・刃径(mm):10.5
・全長(mm):150
・適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
・有効長(mm):90
・シャンク径(mm):10.0
・シャンク径(mm):10.0
・JANコード:4989270060227
・トラスココード:750-2061
・質量:77g
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)

(i)ご注意

  • ※回転専用です。振動はかけないようお願いいたします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TR10.5X150

型番
TR10.5X150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,010円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ユニカ 磁器タイルドリル 10.5mmの型番TR10.5X150のページです。
型番TR10.5X150に関する仕様情報を記載しております。

TR10.5X150で型番確定

ユニカ 磁器タイルドリル 10.5mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)