積水 TR型コンテナ

積水 TR型コンテナ

通常単価:
-
通常出荷日:
2日目~

【特長】
・自動搬送機対応です。

【商品仕様】
・容量(L):9
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:460×281×100
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:366×245×80
・JANコード:4901860098861
・質量:0.64kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

基本スペック

  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
容量(L)

絞り込み

  • 3
  • 9
  • 27
  • 37
  • 50
  • 解除

絞り込み

  • ブルー
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4562166416676
  • 4901860090001
  • 4901860098731
  • 4901860098854
  • 4901860098861
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 114-3437
  • 134-3406
  • 134-3371
  • 134-3352
  • 136-7178
  • 136-7128
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 550.0
  • 640.0
  • 2390.0
  • 2700.0
  • 2880.0
  • 解除
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

絞り込み

  • 460×280×53
  • 460×281×100
  • 592×384×170
  • 592×384×220
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
9
-
4901860098861
134-3406
640.0
460×281×100

7日目

1,857

型番 : TR-1-GY
通常出荷日 7日目
通常単価 1,857

スペック

  • 容量(L)
    9
  • -
  • JANコード
    4901860098861
  • トラスココード
    134-3406
  • 質量(g)
    640.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    460×281×100
  • 適合フタ(別売)
    -
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    366×245×80
9
-
4901860098854
136-7128
640.0
460×281×100

7日目

1,857

型番 : TR-1-Y
通常出荷日 7日目
通常単価 1,857

スペック

  • 容量(L)
    9
  • -
  • JANコード
    4901860098854
  • トラスココード
    136-7128
  • 質量(g)
    640.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    460×281×100
  • 適合フタ(別売)
    -
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    366×245×80
3
-
4562166416676
134-3371
550.0
460×280×53

お見積り

-

この商品は300個からご注文いただけます。

型番 : TR-3-B
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

  • 容量(L)
    3
  • -
  • JANコード
    4562166416676
  • トラスココード
    134-3371
  • 質量(g)
    550.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    460×280×53
  • 適合フタ(別売)
    -
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    366×245×41
27
-
4901860090001
134-3352
2390.0
592×384×170

お見積り

-

この商品は300個からご注文いただけます。

型番 : TR-27-HE-B
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

  • 容量(L)
    27
  • -
  • JANコード
    4901860090001
  • トラスココード
    134-3352
  • 質量(g)
    2390.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    592×384×170
  • 適合フタ(別売)
    -
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    535×335×127
37
-
-
136-7178
2700.0
592×384×220

お見積り

-

この商品は300個からご注文いただけます。

型番 : TR-37-HE-B
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

  • 容量(L)
    37
  • -
  • JANコード
    -
  • トラスココード
    136-7178
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    592×384×220
  • 適合フタ(別売)
    -
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    535×335×178
50
ブルー
4901860098731
114-3437
2880.0
-

2日目

6,648

型番 : TR-50-B
通常出荷日 2日目
通常単価 6,648

スペック

  • 容量(L)
    50
  • ブルー
  • JANコード
    4901860098731
  • トラスココード
    114-3437
  • 質量(g)
    2880.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    -
  • 適合フタ(別売)
    FTR-02
  • 適用カード差し(別売)
    B#35
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    -
  • RoHS
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

S型コンテナ 画像

S型コンテナ

積水テクノ成型

PZ型コンテナ(浅型) 画像

PZ型コンテナ(浅型)

積水テクノ成型

積水 トヨタ規格コンテナ 画像

積水 トヨタ規格コンテナ

積水テクノ成型

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)