ナイキ 平デスク

ナイキ 平デスク

通常単価:
60,524
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・奥行(mm):700
・高さ(mm):700
・幅(mm):800
・幅(mm):800
・外寸法:W800×D700×H700
・トラスココード:868-6440
・質量:25kg

基本スペック

  • 質量(g)
    25000.0

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 868-6441
  • 868-6440
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
868-6440

お見積り

60,524

型番 : TR087FC-SVH
通常出荷日 お見積り
通常単価 60,524

スペック

  • トラスココード
    868-6440
  • 質量(g)
    25000.0
868-6441

お見積り

60,524

型番 : TR087FC-SVS
通常出荷日 お見積り
通常単価 60,524

スペック

  • トラスココード
    868-6441
  • 質量(g)
    25000.0

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)