京セラ 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT

京セラ 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT
通常単価:
805
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで鋼の汎用~強断続加工に対応
【用途】
・旋削加工用
・CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)
【商品仕様】
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・HQブレーカ:仕上げ~中
・M級
・JANコード:4960664704811
・トラスココード:805-0184
・質量:4.2g
【材質/仕上】
・CVDコーティング

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TPMT160308HQ-CA530

型番
TPMT160308HQ-CA530
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

805円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COATの型番TPMT160308HQ-CA530のページです。
型番TPMT160308HQ-CA530に関する仕様情報を記載しております。

TPMT160308HQ-CA530で型番確定

京セラ 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COATのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)