京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット PV720

京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット PV720
通常単価:
618
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・PV720:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立したサーメット母材に、MEGACOAT NANOコーティングです。
・高能率加工と高品位な仕上げ面を実現できます。
【用途】
・旋削加工用
・PV720:鋼加工の第一推奨PVDサーメット
【商品仕様】
・奥行(mm):105
・高さ(mm):9.5
・幅(mm):44
・高さ(mm):9.5
・幅(mm):44
・奥行(mm):105
・被膜構成:MEGACOAT NANO+TiN
・呈色:金色
・25Rブレーカ:中?荒、低抵抗
・G級
・JANコード:4960664724918
・トラスココード:824-9746
・質量:3.5g
【材質/仕上】
・PVDサーメット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TNGG160404L-25R-PV720

型番
TNGG160404L-25R-PV720
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

618円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット PV720の型番TNGG160404L-25R-PV720のページです。
型番TNGG160404L-25R-PV720に関する仕様情報を記載しております。

TNGG160404L-25R-PV720で型番確定

京セラ 旋削用チップ PV720 PVDサーメット PV720のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)