トモサダ つまーるDタイプ18MM

トモサダ つまーるDタイプ18MM

通常単価:
3,247
通常出荷日:
5日目

【特長】
・手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
・施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
【用途】
・ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。ブロックジョイント部、モルタル充填。
【商品仕様】
・全長(mm):660
・口形状幅・長(mm):18・82
・ストローク容量(リットル):0.9
・円筒外径:61mm
・JANコード:4997581313017
・トラスココード:851-0804
・質量:740g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,247

この商品は6個からご注文いただけます。

型番 : TMRD-18
通常出荷日 5日目
通常単価 3,247

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トモサダ つまーるDタイプ18MMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)