佐藤 オーバータイムタイマー TM-23 (1709-11)

佐藤 オーバータイムタイマー TM-23 (1709-11)
通常単価:
1,981
通常出荷日:
7日目

【特長】
・オーバー時間が確認できるタイマーです。
【用途】
・タイマー計測用に。
【商品仕様】
・寸法(mm):W93XH67XD20
・寸法(mm):W93XH67XD20
・設定時間到達後アラームが鳴り、5秒後に自動で止まります
・ストップをするまでのカウントアップ時間が確認できます
・光と音でお知らせ
・1秒から99分99秒まで表示
・カウントアップ機能
・カウントダウン機能
・マグネット付き
・ストラップ穴あり
・音量:75dB
・JANコード:4974425170920
・トラスココード:805-1268
・質量:95g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TM-23

型番
TM-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,981円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

佐藤 オーバータイムタイマー TM-23 (1709-11)の型番TM-23のページです。
型番TM-23に関する仕様情報を記載しております。

TM-23で型番確定

佐藤 オーバータイムタイマー TM-23 (1709-11)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)