佐藤 キッチンタイマー TM-15 (1700-50)

佐藤 キッチンタイマー TM-15 (1700-50)
通常単価:
1,157
通常出荷日:
7日目

【特長】
・簡単操作の「5」キー付です。
・大型表示です。
・2段階電子音アラーム付です。
・JIS C 0920 IPX 1 相当です。(防滴)
【用途】
・防滴タイマー
【商品仕様】
・寸法(mm):W72×H118×D18
・表示内容:10秒から99分50秒までカウントアップ機能付、リピート機能付
・表示部:液晶4桁デジタル表示
・寸法(mm):W72×H118×D18
・表示内容:10秒から99分50秒までカウントアップ機能付、リピート機能付
・表示部:液晶4桁デジタル表示
・10秒から99分50秒まで表示
・カウントアップ機能
・リピート機能
・時計機能(12時間制、午前/午後の表示なし)
・マグネット付き
・ストラップ付き
・音量:65dB
・トラスココード:857-8235
・質量:60g
【材質/仕上】
・本体材質:ABS樹脂

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TM-15

型番
TM-15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,157円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

基本情報

表示部 液晶4桁デジタル表示 表示内容 10秒から99分50秒までカウントアップ機能付、リピート機能付 トラスココード 857-8235
寸法(mm) W72×H118×D18 質量(g) 60.000 材質1 本体材質:ABS樹脂

佐藤 キッチンタイマー TM-15 (1700-50)の型番TM-15のページです。
型番TM-15に関する仕様情報を記載しております。

TM-15で型番確定

佐藤 キッチンタイマー TM-15 (1700-50)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)