盛光 ステン製ツカミ箸 75mm

盛光 ステン製ツカミ箸 75mm

通常単価:
20,418
通常出荷日:
11日目

【特長】
・ステン製で錆にくいツカミ箸です。
【用途】
・折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
【商品仕様】
・全長(mm):270
・口幅(mm):75
・スタンダード仕様
・JANコード:4560118246364
・トラスココード:853-4451
・質量:640g
【材質/仕上】
・材質:ステン鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

20,418

型番 : TKSU-0075
通常出荷日 11日目
通常単価 20,418

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

盛光 ステン製ツカミ箸 75mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)