盛光 平ツカミ箸 120mm

盛光 平ツカミ箸 120mm

通常単価:
26,805
通常出荷日:
11日目

【特長】
・薄板を挟み込んで曲げます。
・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
・先が平らになっています。
【用途】
・板金掴箸
【商品仕様】
・全長(mm):300
・口幅(mm):120
・スタンダード仕様
・JANコード:4560118245329
・トラスココード:853-4417
・質量:750g
【材質/仕上】
・材質:S45C

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

26,805

型番 : TKHR-0120
通常出荷日 11日目
通常単価 26,805

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)