(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

中厚ツカミ箸 75mm

中厚ツカミ箸 75mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
15,245
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・薄板を挟み込んで曲げます。
・薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
【用途】
・板金掴箸

基本スペック

  • 全長(mm)
    265
  • JANコード
    4560118245626
  • トラスココード
    853-4358
  • 質量(g)
    710
  • 材質1
    材質:S45C
  • 口幅(mm)
    75

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

15,245

型番 : TKCA-0075
通常出荷日 お見積り
通常単価 15,245

スペック

  • 全長(mm)
    265
  • JANコード
    4560118245626
  • トラスココード
    853-4358
  • 質量(g)
    710
  • 材質1
    材質:S45C
  • 口幅(mm)
    75

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)