(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚物平ツカミ箸

厚物平ツカミ箸

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
14,898円~
通常出荷日:
11日目

【特長】
・鉄板を挟み込んで曲げます。
・先が平らになっています。
【用途】
・板金掴箸

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 全長(mm)
    340
  • 材質1
    材質:S45C

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4560118245565
  • 4560118245572
  • 4560118245589
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 853-4353
  • 853-4352
  • 853-4351
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 900
  • 940
  • 解除
口幅(mm)

絞り込み

  • 24
  • 30
  • 36
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4560118245565
853-4351
900
24

11日目

14,898

型番 : TKAH-0024
通常出荷日 11日目
通常単価 14,898

スペック

  • 全長(mm)
    340
  • JANコード
    4560118245565
  • トラスココード
    853-4351
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    材質:S45C
  • 口幅(mm)
    24
4560118245572
853-4352
940
30

11日目

15,613

型番 : TKAH-0030
通常出荷日 11日目
通常単価 15,613

スペック

  • 全長(mm)
    340
  • JANコード
    4560118245572
  • トラスココード
    853-4352
  • 質量(g)
    940
  • 材質1
    材質:S45C
  • 口幅(mm)
    30
4560118245589
853-4353
940
36

11日目

15,898

型番 : TKAH-0036
通常出荷日 11日目
通常単価 15,898

スペック

  • 全長(mm)
    340
  • JANコード
    4560118245589
  • トラスココード
    853-4353
  • 質量(g)
    940
  • 材質1
    材質:S45C
  • 口幅(mm)
    36

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)