TOKU ロックドリル

TOKU ロックドリル

通常単価:
138,172
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・強力なさく孔力と抜群の耐久性です。
・エアー式です。
【用途】
・洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事等でのさく孔作業等に。
【商品仕様】
・ピストン径(mm):φ68
・全長(mm):585
・ストローク径(mm):φ49
・打撃数(bpm):2400
・空気消費量(m[[の3乗]]/min):2.5
・ホース内径φ19mm
・エアインレット3/4PT
・JANコード:4562185600230
・トラスココード:826-6411
・質量:18kg

(i)ご注意

  • 使用空気圧0.6MPa(6.0kgf/cm2)必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

138,172

型番 : TJ-20SBS
通常出荷日 お見積り
通常単価 138,172

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)