その他の型番を見る
盛光 影打金 150mm TGKG-0150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

盛光 影打金 150mm
型番:TGKG-0150

通常単価 : 7,872 特別価格 7,872
通常出荷日 : 11日目

【特長】
・板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
【用途】
・叩き折曲げ工具
【商品仕様】
・全長(mm):190
・口幅(mm):150
・スタンダード仕様
・JANコード:4582116170687
・トラスココード:853-4410
・質量:870g
【材質/仕上】
・材質:S45C

(i)ご注意ください

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

盛光 影打金 150mmの型番TGKG-0150のページです。
型番TGKG-0150に関する仕様情報を記載しております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)