テストー ベーン式風速風量計

テストー ベーン式風速風量計
通常単価:
65,436
通常出荷日:
2日目

【特長】
・1台で風速/風量を同時に計測できます。
・ダクト断面積の入力も簡単でスムーズな風量演算が可能です。
・φ16mmのベーンプローブ付です。
・最小値・最大値表示機能付です。
・最大890mmの伸縮ロッド付です。
・時間平均値・ポイント平均値演算機能付です。
【用途】
・ダクト内・吹き出し口・空調管理。
【商品仕様】
・測定風速範囲(m/s):0.6~40
・分解能(m/s):0.1
・測定方式:ベーン式
・電源:積層型9V乾電池×1本(付属)
・風速測定精度:±(0.2m/s+測定値の1.5%)
・幅×奥行×高さ:64×40×182mm
・0.6~40m/s
・JANコード:4029547003752
・トラスココード:495-7041
・質量:325g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TESTO416

型番
TESTO416
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

65,436円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

テストー ベーン式風速風量計の型番TESTO416のページです。
型番TESTO416に関する仕様情報を記載しております。

TESTO416で型番確定

テストー ベーン式風速風量計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)