OP ミニテープカッター 青

OP ミニテープカッター 青

通常単価:
478
通常出荷日:
5日目

【特長】
・小巻タイプ専用パーソナルタイプです。
・小巻セロハンテープ10mmまで使用できます。
【商品仕様】
・色:青
・W60XD105XH43mm
・最大テープ幅:18mm
・最大テープ外径:φ45mm
・JANコード:4970115103124
・トラスココード:808-1917
・質量:285g
【材質/仕上】
・本体/底板:再生ABS
・プーリー:再生PC
【セット内容/付属品】
・小巻セロハンテープ付

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

478

型番 : TD-20-BU
通常出荷日 5日目
通常単価 478

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)