IS TINコバルト強力正宗ショートドリル 4.0mm

IS TINコバルト強力正宗ショートドリル 4.0mm
通常単価:
916
通常出荷日:
11日目

【特長】
・ステンレス鋼・難削材用のショートドリルです。
・切り屑の排出が良い特殊溝形状です。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):4.0
・溝長(mm):22
・全長(mm):55
・シャンク径(mm):4.0
・表面処理:TINコーティング
・有効加工深さ:溝長に準じる
・ショートドリル
・先端角:135°
・トラスココード:508-8062
・質量:50g
【材質/仕上】
・材質:HSCO-M42

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TCOS-4.0

型番
TCOS-4.0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

916円

10個

11日目

Loading...

  1. 1

IS TINコバルト強力正宗ショートドリル 4.0mmの型番TCOS-4.0のページです。
型番TCOS-4.0に関する仕様情報を記載しております。

TCOS-4.0で型番確定

IS TINコバルト強力正宗ショートドリル 4.0mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)