IS TINコバルト正宗ドリル 9.6mm

IS TINコバルト正宗ドリル 9.6mm
通常単価:
3,704
通常出荷日:
11日目

【特長】
・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
・TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):9.6
・溝長(mm):95
・全長(mm):130
・シャンク径(mm):9.6
・有効加工深さ:溝長に準じる
・表面処理:TINコーティング
・表面処理:TINコーティング
・先端角:120°
・トラスココード:508-7228
・質量:240g
【材質/仕上】
・材質:HSS

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TCOD-9.6

型番
TCOD-9.6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,704円

5個

11日目

Loading...

  1. 1

IS TINコバルト正宗ドリル 9.6mmの型番TCOD-9.6のページです。
型番TCOD-9.6に関する仕様情報を記載しております。

TCOD-9.6で型番確定

IS TINコバルト正宗ドリル 9.6mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)