IS TINコバルト正宗ドリル 11.2mm

IS TINコバルト正宗ドリル 11.2mm
通常単価:
5,289
通常出荷日:
11日目

【特長】
・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
・TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):11.2
・溝長(mm):106
・全長(mm):143
・シャンク径(mm):11.2
・有効加工深さ:溝長に準じる
・表面処理:TINコーティング
・表面処理:TINコーティング
・先端角:120°
・トラスココード:508-6272
・質量:380g
【材質/仕上】
・材質:HSS

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TCOD-11.2

型番
TCOD-11.2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,289円

5個

11日目

Loading...

  1. 1

IS TINコバルト正宗ドリル 11.2mmの型番TCOD-11.2のページです。
型番TCOD-11.2に関する仕様情報を記載しております。

TCOD-11.2で型番確定

IS TINコバルト正宗ドリル 11.2mmのレビュー