プロトティップ Supreme

プロトティップ Supreme
通常単価:
90,102
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
・ねじ切り加工。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):1.5
・呼び寸法:M18X1.5
・全長(mm):92
・シャンク径(mm):16
・刃径(mm):16
・首下長(mm):44
・刃長(mm):27
・刃数(枚):7
・:TiAlN
・プロトティップ Supreme
・JANコード:4042446257330
・トラスココード:826-0840
・質量:0.247kg
【材質/仕上】
・超硬

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TC610-M18X1.5-W1-WJ30RC

型番
TC610-M18X1.5-W1-WJ30RC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

90,102円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ Supremeの型番TC610-M18X1.5-W1-WJ30RCのページです。
型番TC610-M18X1.5-W1-WJ30RCに関する仕様情報を記載しております。

TC610-M18X1.5-W1-WJ30RCで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)