プロトティップ Supreme

プロトティップ Supreme
通常単価:
57,561
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
・ねじ切り加工。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):1
・呼び寸法:M12X1
・全長(mm):72
・シャンク径(mm):10
・刃径(mm):10
・首下長(mm):32
・刃長(mm):15
・刃数(枚):6
・:TiAlN+ZrN
・プロトティップ Supreme
・JANコード:4042446259006
・トラスココード:826-0818
・質量:0.079kg
【材質/仕上】
・超硬

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TC610-M12X1-W1-WB10RD

型番
TC610-M12X1-W1-WB10RD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

57,561円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ Supremeの型番TC610-M12X1-W1-WB10RDのページです。
型番TC610-M12X1-W1-WB10RDに関する仕様情報を記載しております。

TC610-M12X1-W1-WB10RDで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)