ユキワ タップコレット

ユキワ タップコレット
通常単価:
9,913
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・トルク調整内蔵型です。
【商品仕様】
・適合機種:TPS12
・全長(mm):37.5
・外径(mm):38
・外径(mm):38
・適合タップサイズ:M8
・JANコード:4560120522005
・トラスココード:837-5699
・質量:255g

(i)ご注意

  • トルク調整スパナ・六角棒スパナは、付属しません。(タップホルダに付属します。)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TC12-8

型番
TC12-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,913円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ユキワ タップコレットの型番TC12-8のページです。
型番TC12-8に関する仕様情報を記載しております。

TC12-8で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)