メイホー スウィートボックスNO.2020 ブルー

メイホー スウィートボックスNO.2020 ブルー

通常単価:
838
通常出荷日:
5日目

【特長】
・パステルブルーのスタンダードなミドルクラスツールボックスとして使用できます。
・小・中型のツールボックスの収納に最適です。
・2段重ね式のトレー付です。
・トレーが一部スルーになっているためスプレー缶など立てて入れる事ができます。
【用途】
・現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:320×198×157
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:300×157×70
・(蓋底134)
・蓋・2段トレー/クリア
・本体/パステルブルー
・JANコード:4963189175807
・トラスココード:735-9063
・質量:803g
【材質/仕上】
・本体・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
・蓋・中皿:ポリプロぴレン(PP)
【セット内容/付属品】
・2段トレー付

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

838

この商品は16個からご注文いただけます。

型番 : SW2020-B
通常出荷日 5日目
通常単価 838

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

メイホー スウィートボックスNO.2020 ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)