SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300T-SUS

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300T-SUS

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎など。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・74Hz):41/44.5
・寸法(□D×□A×H)(mm):570×715×425
・使用時の周囲空気条件:(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
・質量:30kg
【材質/仕上】
・SUS304

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : SVF-300T-SUS
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ベンチレーター(防爆形強制換気用) 画像

ベンチレーター(防爆形強制換気用)

SANWA(三和式ベンチレーター)

ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気 画像

ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気

SANWA(三和式ベンチレーター)

ルーフファン(強制換気用) 画像

ルーフファン(強制換気用)

SANWA(三和式ベンチレーター)

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVF-300T-SUSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)