トンボ スコッパーミニ角形セミロング

トンボ スコッパーミニ角形セミロング

通常単価:
9,733
通常出荷日:
1日目

【特長】
・T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
【用途】
・狭い場所での土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適です。
【商品仕様】
・刃先形状:ミニ角形
・刃先幅(mm):181
・刃先長(mm):236
・全長(mm):1050
・折り曲げ全長(mm):820
・JANコード:4983042122571
・トラスココード:787-8320
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・刃先:ショベル鋼板(S50C)
・柄:ハイテンパイプ鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

9,733

型番 : SVCHASLGK
通常出荷日 1日目
通常単価 9,733

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トンボ スコッパーミニ角形セミロングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)