• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

SEIKO ストップウオッチ

通常単価:
15,899
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・プリンター(SVAZ001)に接続してデータのプリントアウトもできるオールマイティタイプです。
・プリントアウトしながら計測しても本体にメモリーが残ります。
【商品仕様】
・縦(mm):77
・横(mm):61
・厚さ(mm):22
・電源:コイン型リチウム電池(CR2430)
・防水性:日常生活防水
・本体抗菌仕様
・ブロックメモリー機能:スタートからストップまでのデータを「ブロック」として扱い、前のデータを消さずに別ブロック(最大100ブロック)でメモリーします
・ラップ/スプリット300メモリー
・三段表示
・ストップウォッチ機能:1/100計測
・JANコード:4543208003726
・トラスココード:827-5678
・質量:88g
【材質/仕上】
・ケース:プラスチック
・ガラス:ハードレックス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SVAS005

型番
SVAS005
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,899円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

SEIKO ストップウオッチの型番SVAS005のページです。
型番SVAS005に関する仕様情報を記載しております。

SVAS005で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)