• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

サンコウ コンベア式金属探知機

サンコウ コンベア式金属探知機
通常単価:
1,765,662
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・微小な金属物も簡単に探知
【用途】
・衣料品、食料品、医薬品の原材料、半製品・製品に混入する鉄片、金属片の探知
【商品仕様】
・電源:AC100V
・寸法(mm):1800×1120×1170
・有効高さ(mm):230
・探知能力:鋼球(Fe) φ1.2mm SUS球φ3.0mm
・有効高さ(mm):230
・寸法(mm):1800×1120×1170
・有効探知巾(mm):600
・トラスココード:838-3417
・質量:280kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SV-602

型番
SV-602
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,765,662円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

サンコウ コンベア式金属探知機の型番SV-602のページです。
型番SV-602に関する仕様情報を記載しております。

SV-602で型番確定

サンコウ コンベア式金属探知機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)