• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
セルスター バッテリー充電器 SV50T

セルスター バッテリー充電器 SV50T

通常単価:
8,833
通常出荷日:
14日目

【特長】
・12V対応タイマー付バッテリー充電器です。
【用途】
・12V車のバッテリー充電に。
【商品仕様】
・入力電圧(V):AC100
・出力電圧(V):DC12
・幅(mm):170
・奥行(mm):152
・高さ(mm):148
・運賃別途
・最大充電電流:5A
・JANコード:4962886243000
・トラスココード:100-7037
・質量:1500g
【材質/仕上】
・ボディー=アルミニウム
・パネル=鉄板

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

8,833

型番 : SV-50T
通常出荷日 14日目
通常単価 8,833

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

セルスター バッテリー充電器 SV50Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)