• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
新光 真空デシケーター

新光 真空デシケーター

通常単価:
223,124
通常出荷日:
20日目

【特長】
・減圧許容範囲133Pa
・減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
【用途】
・脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます。
・半導体工場、研究室、大学
・食品工場、原発等
【商品仕様】
・奥行(mm):435
・高さ(mm):520
・棚板(枚):2
・材質:透明アクリル
・内寸(mm):400×300×400
・付属品:シリカゲル皿1枚
・付属品:シリカゲル皿1枚
・材質:透明アクリル
・内寸(mm):400×300×400
・取付バルブ PT1/4 8mm2ヶ
・トラスココード:101-9850
・質量:37kg
【材質/仕上】
・透明アクリル

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

223,124

型番 : SV-3
通常出荷日 20日目
通常単価 223,124

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)