• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 254

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 254
通常単価:
98,235
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・鉄筋コンクリートへの穴あけ
【商品仕様】
・外径(mm):254.6
・全長(mm):407
・有効長(mm):350
・トラスココード:557-0808
・質量:6.12kg
【材質/仕上】
・鉄

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SV-254-350L

型番
SV-254-350L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

98,235円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 254の型番SV-254-350Lのページです。
型番SV-254-350Lに関する仕様情報を記載しております。

SV-254-350Lで型番確定

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 254のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)