(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

マクノート パルサールブM 250ccサービスパック(高荷重用グリス)

マクノート パルサールブM 250ccサービスパック(高荷重用グリス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,170
通常出荷日:
7日目

【特長】
・パルサールブ自動給油機用250cc高荷重用グリースパック、バッテリーパック、ダストカバーのセットです。
【用途】
・交換用パック
【商品仕様】
・グリス容量(cc):250
・パルサールブM250ccサービスパック(高荷重用グリス)
・トラスココード:853-6295
・質量:356g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

4,170

型番 : SV250/PL2
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 4,170

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

パルサールブ 遠隔設置アクセサリ ねじ規格変換継手PT1/8F*NPT1/8M 画像

パルサールブ 遠隔設置アクセサリ ねじ規格変換継手PT1/8F*NPT1/8M

ザーレン

【用途】パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。

パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(8口) 画像

パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(8口)

ザーレン

【特長】パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

マクノート パルサールブM 250ccサービスパック(高荷重用グリス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)