お見積
型番チェックサービス
ログインID、パスワードを忘れた方はこちら
Loading...
ログインIDまたはパスワードが違います
ゲストゲストゲストゲスト 様のMyページ
お客さまコード : 770246
サイト改善にご協力ください
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。 回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
ツール用品技術窓口
Tel 0120-343-607
8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
Tel 0120-343-066
Fax 0570-034-355
8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お急ぎでない場合はWebお問い合わせフォーム(要ログイン)をご利用ください。
その他 お問い合わせ窓口一覧
コンセック
【用途】・鉄筋コンクリートへの穴あけ【商品仕様】・外径(mm):φ230.6・全長(mm):407・有効長(mm):350・有効長(mm):350・全長(mm):407・トラスココード:557-0794・質量:5.32kg【材質/仕上】・鉄
お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます
型番
1 の型番候補があります候補を表示
SV-230-350L
すべて解除
解除
89,899円
お見積り
Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 230の型番SV-230-350Lのページです。 型番SV-230-350Lに関する仕様情報を記載しております。
SV-230-350Lで型番確定
期間限定)もれなくプレゼント レビュー件数×500円分の割引クーポン QUOカードも当たる!!
ミヤナガ 通常価格: 129円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能
ミヤナガ 通常価格: 209円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能
ハウスビーエム 通常価格: 4,961円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能
トラスコ中山 通常価格: 1,851円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能
ユニカ 通常価格: 11,653円~ 通常出荷日: 1日目~
ご利用ありがとうございます。 商品選定・お見積り・その他サービスに関するご質問にチャットでリアルタイムにお答えします。
平日 9:00~18:00 (土曜日・日曜日・祝日 は除く)
詳しい内容は詳細ページをご確認ください。
チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針