(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバースペードパイプ柄ショベル

シルバースペードパイプ柄ショベル

通常単価(税別):
3,782
通常出荷日:
1日目

【特長】
・刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
・柄は軽くて強いハイテンパイプ鋼を使用しています。
【用途】
・鋤(すき)・畦(あぜ)切り・根切り作業に最適です。

基本スペック

  • JANコード
    4983042121253
  • トラスココード
    787-8346
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    刃先:ショベル鋼板(S50C)
  • 材質2
    柄:ハイテンパイプ鋼
  • 刃先形状
    スペード形
  • 刃先長(mm)
    300
  • 刃先幅(mm)
    180
  • 全長(mm)
    995

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

3,782

型番 : SV21S
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 3,782

スペック

  • JANコード
    4983042121253
  • トラスココード
    787-8346
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    刃先:ショベル鋼板(S50C)
  • 材質2
    柄:ハイテンパイプ鋼
  • 刃先形状
    スペード形
  • 刃先長(mm)
    300
  • 刃先幅(mm)
    180
  • 全長(mm)
    995

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

シルバースペードパイプ柄ショベルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)