STS I型BOX水平器 SV200VM

STS I型BOX水平器 SV200VM
通常単価:
1,368
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。
・両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。
・腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。
・変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。
・気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定に。
【商品仕様】
・長さ(mm):200
・高さ(mm):50
・厚さ(mm):22
・マグネット:2か所
・感度:0.5mm/m=0.0286°
・精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内
・JANコード:4514095120353
・トラスココード:785-2398
・質量:150g
【材質/仕上】
・本体:アルミ合金
・気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SV200VM

型番
SV200VM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,368円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

STS I型BOX水平器 SV200VMの型番SV200VMのページです。
型番SV200VMに関する仕様情報を記載しております。

SV200VMで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)