コロナ ポット式ストーブ(抱きタンク式)

コロナ ポット式ストーブ(抱きタンク式)

通常単価:
102,253
通常出荷日:
4日目

【特長】
・広いスペースをしっかり暖める(業務用としても活躍)タイプです。
【商品仕様】
・電源(V):単相100
・暖房出力(kW/h):11.3~2.0
・タンク容量(L):15.5
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:645X380X750
・暖房の目安:29畳(48.0[[M2]])(木造)40畳(66.0[[M2]])(コンクリート)
・消費電力(100V・50/60Hz)78/77:点火時/燃焼時(強~弱)22/20.5~11/10.5
・JANコード:4906128947417
・トラスココード:557-0255
・質量:32.5kg

(i)ご注意

  • こちらは商品のみのお届けです。お客様の方で専門業者を呼び設置工事が必要になります。
  • 工事費別、煙突、配管部材等別売。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

102,253

型番 : SV-1512BS
通常出荷日 4日目
通常単価 102,253

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コロナ ポット式ストーブ(抱きタンク式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)