I型BOX水平器マグネット付

I型BOX水平器マグネット付
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,188円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。
・両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。
・腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。
・変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。
・気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
SV150VM
SV200VM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 精度

1,188円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

61504514095120360785-2380130.000±1.00mm/m=±0.0573°以内

1,368円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

62004514095120353785-2398150.000±1.00mm/m=±0.0573°以内

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット 2か所 高さ(mm) 50 感度 0.5mm/m=0.0286°
厚さ(mm) 22 材質1 本体:アルミ合金 材質2 気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

I型BOX水平器マグネット付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)