マクノート パルサールブM 125ccサービスパック(高温用グリス)

マクノート パルサールブM 125ccサービスパック(高温用グリス)

通常単価:
3,823
通常出荷日:
7日目

【特長】
・パルサールブ自動給油機用125cc高温用グリースパック、バッテリーパック、ダストカバーのセットです。
【用途】
・交換用パック
【商品仕様】
・グリス容量(cc):125
・パルサールブM125ccサービスパック(高温用グリス)
・トラスココード:853-6293
・質量:256g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,823

型番 : SV125/PL5
通常出荷日 7日目
通常単価 3,823

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マクノート パルサールブM 125ccサービスパック(高温用グリス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)