マクノート パルサールブM 125ccサービスパック(空容器)

マクノート パルサールブM 125ccサービスパック(空容器)

通常単価:
3,301
通常出荷日:
7日目

【特長】
・パルサールブ自動給油機用125cc空グリースパック、バッテリーパック、ダストカバーのセットです。
【用途】
・交換用パック
【商品仕様】
・グリス容量(cc):125
・パルサールブM125ccサービスパック(空容器)
・トラスココード:853-6289
・質量:85g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,301

型番 : SV125/EMPTY
通常出荷日 7日目
通常単価 3,301

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マクノート パルサールブM 125ccサービスパック(空容器)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)