STS I型BOX水平器 SV120VM

STS I型BOX水平器 SV120VM
通常単価:
945
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。
・両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。
・腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。
・変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。
・気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
【用途】
・水平・垂直の測定に。
【商品仕様】
・長さ(mm):120
・高さ(mm):50
・厚さ(mm):22
・マグネット:1か所
・感度:0.5mm/m=0.0286°
・精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内
・JANコード:4514095120377
・トラスココード:785-2371
・質量:100g
【材質/仕上】
・本体:アルミ合金
・気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SV120VM

型番
SV120VM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

945円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

STS I型BOX水平器 SV120VMの型番SV120VMのページです。
型番SV120VMに関する仕様情報を記載しております。

SV120VMで型番確定

STS I型BOX水平器 SV120VMのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 精度のいらない水平取り(電気工事)2018/05/07
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    精度を必要としない 水平・垂直とりには 必要十分です
    (コンセント・分電盤等設備設置)

    良いところ
    ・安価
    ・サイズがコンパクトで邪魔にならず持ち運べる
    ・磁石付きで何かと便利
    ・カラビナ標準付属

    今一なところ
    ・校正ができない(ズレているのか計測の仕方が悪いのか・・)
    排水のための勾配が必要なところ(換気扇ダクト等)には、
    校正が出来ないため、多めに勾配とらないとだめかも

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)