Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 110

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 110
通常単価:
25,827
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・鉄筋コンクリートへの穴あけ
【商品仕様】
・外径(mm):110.2
・全長(mm):407
・有効長(mm):350
・トラスココード:557-0719
・質量:2.18kg
【材質/仕上】
・鉄

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SV-110-350L

型番
SV-110-350L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

25,827円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 110の型番SV-110-350Lのページです。
型番SV-110-350Lに関する仕様情報を記載しております。

SV-110-350Lで型番確定

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 110のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)