Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 40

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 40
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・鉄筋コンクリートへの穴あけ
【商品仕様】
・外径(mm):40.2
・全長(mm):413
・有効長(mm):350
・刃先径(mm):40.2
・Aロッドねじ
・有効穴あけ深さ350mm
・トラスココード:852-2697
・質量:0.73kg
【材質/仕上】
・鉄

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SV-040-350L

型番
SV-040-350L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 40の型番SV-040-350Lのページです。
型番SV-040-350Lに関する仕様情報を記載しております。

SV-040-350Lで型番確定

Hakken Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット SVスーパー 40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)