• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
大洋 SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 28MM

大洋 SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 28MM

通常単価:
15,146
通常出荷日:
40日目

【特長】
・JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです。
・ステンレス製なので錆に強いです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【商品仕様】
・寸法(mm)B:56
・寸法(mm)t:28
・寸法(mm) d3:28
・寸法(mm)D:56
・寸法(mm)L:111
・並シャックル
・ステンレス品
・トラスココード:851-6493
・質量:2.39kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

40日目

15,146

型番 : SUSNGS28
通常出荷日 40日目
通常単価 15,146

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

大洋 SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 28MMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)