IRIS ステンレスものほし竿(ハンガー掛付ジョイントタイプ) SU-400HJ

IRIS ステンレスものほし竿(ハンガー掛付ジョイントタイプ) SU-400HJ

通常単価:
1,984
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使うときでも、バランスのとれた形になります。ハンガーに掛けた洗濯物が風で移動せず、間隔を保って干せる便利なハンガー掛け付きです。サビにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
【商品仕様】
・干す量(目安):ハンガー28ケ
・IRIS ステンレスものほし竿(ハンガー掛付ジョイントタイプ) SU-400HJ
・JANコード:4905009241477
・トラスココード:514-0099
・質量:17.5kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,984

型番 : SU-400HJ
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,984

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

強力伸縮棒 画像

強力伸縮棒

アイリスオーヤマ

ステンレスー本竿 画像

ステンレスー本竿

アイリスオーヤマ

IRIS ステンレスものほし竿(ハンガー掛付ジョイントタイプ) SU-400HJのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)