STS 境界用標示板(埋込用)SU-20 (4枚入)【4個入り】

STS 境界用標示板(埋込用)SU-20 (4枚入)
通常単価:
1,277
通常出荷日:
4日目

【特長】
・土地境界の標示用のアルミ合金製標示板です。
【用途】
・土地境界の標示に使用。
【商品仕様】
・寸法(mm):50×50×10
・寸法(mm):50×50×10
・埋込用
・ボルト付
・JANコード:4514095132028
・トラスココード:807-2527
・質量:280g
【材質/仕上】
・アルミ
【セット内容/付属品】
・埋込ボルト

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SU-20

型番
SU-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,277円

4個入り

1パック

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

STS 境界用標示板(埋込用)SU-20 (4枚入)の型番SU-20のページです。
型番SU-20に関する仕様情報を記載しております。

SU-20で型番確定

STS 境界用標示板(埋込用)SU-20 (4枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)