IRIS 素焼風受皿 ハンターグリーン 12号

IRIS 素焼風受皿 ハンターグリーン 12号
通常単価:
489
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・プラ鉢から素焼鉢まで、デザインを選ばず汎用性のある素焼風受皿です。
【用途】
・植物育成用にご使用下さい。
【商品仕様】
・色:ハンターグリーン
・直径×高さ(mm):360×47
・JANコード:4905009703166
・トラスココード:513-9996
・質量:240g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SU-12-HG

型番
SU-12-HG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

489円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

速効除草剤 画像

速効除草剤

アイリスオーヤマ

IRIS 超速効除草剤 画像

IRIS 超速効除草剤

アイリスオーヤマ

IRIS 素焼風受皿 ハンターグリーン 12号の型番SU-12-HGのページです。
型番SU-12-HGに関する仕様情報を記載しております。

SU-12-HGで型番確定

IRIS 素焼風受皿 ハンターグリーン 12号のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)