sedia シストレー<フタ付> A4 白

sedia シストレー<フタ付> A4 白

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー
・書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。
・処理中の文書の一時保管に最適。
・共有で使用する場合はカラー別に分類保管するとより効果的な文書管理ができます。
・差し替え式のタイトルラベル付。
【用途】
・規格:A4
・外寸法サイズ:幅258×奥行342×高さ70mm
・内寸法サイズ:幅242×奥行324×高さ63mm
・カラー:白
・タイトルラベル付
【商品仕様】
・シストレー<フタ付>A4白
・JANコード:4974214361072
・質量:445g
【材質/仕上】
・再生PP

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : STX-70-70
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

sedia シストレー<フタ付> A4 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)